Wiha Flachrundzange Classic mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Wiha Flachrundzange Classic mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich.

Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Gebogen, ca. 40°.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5745.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26725

Teilenummer
26725
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl Härte(HRC) 62 DIN-Norm DIN ISO 5745
Härte(HRC) 64 Backenform 40 Grad Hersteller Teilenummer 26725
Materialeigenschaften vergütet | C70 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200 Artikelausführung Rundzange
Einsatzbereich (Zange) Elektrotechnik und Feinmechanik Standards DIN ISO 5745 Härte (maximal)(mm) (Mittelharter / harter Draht) 2.5/1.8
Gewicht(g) 165

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Flachrundzange Classic mit Schneide gebogene Form, ca. 40°, die Teilenummer ist 26725.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26725.

Technischer Support