Wiha Flachrundzange Classic mit Schneide gerade Form

Wiha Flachrundzange Classic mit Schneide gerade Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich.

Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Gerade Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5745.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26718
26721
27340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
Backenform Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal)
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Mittelharter Draht
(mm)
Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)

14.92 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl62DIN ISO 574562Gerade26718vergütet | C70160RundzangeElektrotechnik und FeinmechanikDIN ISO 5745----------120

19.41 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl62DIN ISO 574564Gerade26721vergütet | C70200RundzangeElektrotechnik und FeinmechanikDIN ISO 5745(Mittelharter / harter Draht) 2.8/2.0---------165

16.33 €

1 5 Arbeitstage 160------------Nein162.51.21.8NeinNein6 1/2"1.2-

Loading...

  1. 1

Technischer Support