Wiha Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Wiha Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich.

Normen: DIN ISO 5745.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26728
26729
27425
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
EN-Norm Backenform Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal) Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Mittelharter Draht
(mm)
Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)

26.13 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl62DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 6090040 Grad26728gehärtet | C70160RundzangeVDEDIN ISO 5745Harter Draht: 1,8 mm · mittelharter Draht: 2,5 mm1.81.22.5---------155

29.96 €

1 5 Arbeitstage -Werkzeugstahl62DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 6090040 Grad26729gehärtet | C70200RundzangeVDEDIN ISO 5745Harter Draht: 2,0 mm · mittelharter Draht: 2,8 mm2.21.63.2---------200

31.28 €

1 5 Arbeitstage 200----------------Nein173.21.62.2JaNein8"1.6-

Loading...

  1. 1

Technischer Support