Wiha Flachrundzange Professional ESD gerade Form

Wiha Flachrundzange Professional ESD gerade Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9655.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27905

Teilenummer
27905
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.73 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl DIN-Norm DIN ISO 9655 EN-Norm EN 61340-5-1
Backenform Gerade Hersteller Teilenummer 27905 Materialeigenschaften vergütet | C45
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 145 Artikelausführung Rundzange Einsatzbereich (Zange) ESD
Standards DIN ISO 9655 Gewicht(g) 93

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Flachrundzange Professional ESD gerade Form, die Teilenummer ist 27905.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27905.

Technischer Support