Wiha Abisolierzange Industrial (32345)

Wiha Abisolierzange Industrial 32345

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 32345

Marke: WIHA

Preis: 20.59

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

SB - Verpackung: Nein


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32345

Teilenummer
32345
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung
-

20.59 €

1 5 Arbeitstage Nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 160 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 6 1/2" Durchmesser max(mm) 5
Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 0 Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 10 Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 0 - 10
Abisolierbereich Durchmesser min. – max. (mm)(mm) 0 - 5 Abisolierbereich Durchmesser max. (mm) 5 Abisolierbereich Durchmesser min. 0

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Abisolierzange Industrial, die Teilenummer ist 32345.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32345.

Produktvarianten

Teilenummer
34313
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

22.01 €

1 5 Arbeitstage Ja

Technischer Support