Wiha Schrägvornschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate

Wiha Schrägvornschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik.

Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.

Kopfform: Äußerst schmaler, kurzer Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26833

Teilenummer
26833
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl Hersteller Teilenummer 26833 Materialeigenschaften C70
Zangenfunktionen bündig schneiden Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 138 Artikelausführung Winkelschneider
Einsatzbereich (Zange) Elektrotechnik und Feinmechanik Härte (maximal)(mm) (Weicher Draht) 1.3 Härte (maximal) weicher Draht(mm) 1.3
Gewicht(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schrägvornschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate, die Teilenummer ist 26833.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26833.

Technischer Support