Wiha Zangen Set Classic Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Wiha Zangen Set Classic Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Kombinationszange zum sicheren und verrutschfreien Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Anwendung: Standard-Zangensatz für die Grundausstattung.

DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745

Inhalt:

  • 1x Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26706)
  • 1x Seitenschneider Classic mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)
  • 1x Flachrundzange Classic mit Schneide gerade Form 160 mm, 6 1/2" (26718)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26850

Teilenummer
26850
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.19 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 26850 Artikelausführung Zange gesetzt Einsatzbereich (Zange) Werkstatt
Gewicht(g) 690

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zangen Set Classic Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg., die Teilenummer ist 26850.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26850.

Technischer Support