Wiha Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Wiha Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha Kombinationszange zum sicheren und verrutschfreien Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Inhalt: Seitenschneider VDE Serie Z 12 1 09, 160 mm - mit Wiha DynamicJoint®

Inhalt: Kombinationszange VDE Serie Z 01 0 09, 180 mm - mit Wiha DynamicJoint®

Inhalt: Flachrundzange VDE Serie Z 05 0 09, 200 mm

Normen: DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Das Zangenset Professional electric liefert die perfekte Grundausstattung für Elektriker und Elektrofachkräfte. Die Flachrundzange mit extra langem Zangenkopf eignet sich perfekt für das Einführen tiefliegender Bauteile. Mit der Kombinationszange wird sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen ermöglicht. Der ebenfalls im Set enthaltene Seitenschneider überzeugt als Universalschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte. Die spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert zudem den Kraftaufwand beim Schneiden. Weiterhin sorgen die ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten. Die Zangen werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
  • 1x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186)
  • 1x Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

38637

Teilenummer
38637
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.21 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg., die Teilenummer ist 38637.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 38637.

Technischer Support