Wiha Zangen Set Professional ESD Seiten-, Schrägvornschneider, Flachrundzange 5-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Wiha Zangen Set Professional ESD Seiten-, Schrägvornschneider, Flachrundzange 5-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Universal-Set für unterschiedliche Schneidarbeiten, sicheres Halten und Zuführen im elektronischen Bereich.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Universal-Set für alle Schneid-Arbeiten im elektronischen Bereich.

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Zangenset Professional ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die ESD Zangen sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die dissipativen Zangengriffe haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm und leiten elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die im Set enthaltenen Seitenschneider und Schrägvornschneider mit Öffnungsfeder sind perfekt für das Schneiden weicher Kupferdrähte geeignet. Zudem ermöglicht ein schmaler Zangenkopf das Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen. Die Flachrundzange mit Öffnungsfeder ist ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Alle ESD Zangen sind sicher und geordnet in einer robusten Tasche verstaut.

Inhalt:

  • 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2" (26821)
  • 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
  • 1x Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26835)
  • 1x Flachrundzange Professional ESD gerade Form 120 mm, 4 3/4" (26799)
  • 1x Werkzeugmappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33507

Teilenummer
33507
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zangen Set Professional ESD Seiten-, Schrägvornschneider, Flachrundzange 5-tlg. inkl. Werkzeugmappe, die Teilenummer ist 33507.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33507.

Technischer Support