Wiha Zangenschlüssel Classic

Wiha Zangenschlüssel Classic

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Selbsthemmung ab SW 17.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Auch für Linkshänder geeignet da Bedienung ohne einseitigen Druckknopf.

Schont Ihre Gesundheit: Press- und Biegearbeiten mit minimalem Kraftaufwand dank 10-facher Handkraftverstärkung.

Senkt Ihre Kosten: Minimiert Verschleiß und vermeidet Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen durch glatte, parallele Backen und spielfreies Arbeiten.

Spart Platz: Ersetzt ein Set metrischer und zöllischer Gabelschlüssel.

Spart Zeit: Sicheres und schnelles Einstellen direkt am Werkstück ohne Knopfdruck.

Spart Zeit: Ratschenfunktion ermöglicht schnelles Verschrauben durch einfaches Überrutschen.

Verbessert die Zugänglichkeit: Schlanke Bauform durch druckknopflose Einstellung ermöglicht den Einsatz in beengtem Arbeitsumfeld und minimiert das Beschädigungsrisiko.

Anwendung: Für Arbeiten an empfindlichen, veredelten Oberflächen, z.B. an Armaturen im Sanitär- und Heizungsbereich sowie unter beengten Platzverhältnissen. Alternative zum Gabelschlüsselsatz.

Bei Installationsarbeiten an Engstellen ist das Einstellen der Zange per Knopfdruck oft recht mühsam und unpraktisch. Der Zangenschlüssel von Wiha bringt hier Licht ins Dunkel! Das Einstellen der erforderlichen Schlüsselweite direkt am Werkstück ohne Knopfdruck macht das Arbeiten schneller und einfacher. Verschleiß und Beschädigungen von empfindlichen Oberflächen werden durch die besonders glatten und parallel verlaufenden Backen minimiert. Dank der bis zu zehnfachen Handkraftverstärkung werden Press- und Biegearbeiten deutlich einfacher und damit die Belastung der Muskulatur und der Sehnen geschont. Ein weiteres Plus ist das Ratschenprinzip. Der Öffnungsweg der Greifbacken ermöglicht schnelleres Verschrauben durch einfaches „Überrutschen“. Somit wird auch die Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen spürbar verbessert. Weitere Besonderheiten sind die Selbsthemmung ab SW 17 sowie eine durch die knopflose Funktion einhergehende Bedienung und Einsatzmöglichkeit für Rechts- und Linkshänder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40923

Teilenummer
40923
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.19 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 250 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 10"

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zangenschlüssel Classic, die Teilenummer ist 40923.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40923.

Technischer Support