Wiha Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder

Wiha Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher und mittelharter Drähte.

Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern.

Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher und mittelharter Drähte.

DIN ISO 5749.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36189
43240
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal) weicher Draht
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Weicher Draht
(mm)
Mittelharter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)

20.08 €

1 5 Arbeitstage -WerkzeugstahlCa 60DIN ISO 57496036189abgeschreckt und angelassen | C70 | angelassenbündig schneiden125SeitenschneiderWerkstattDIN ISO 574920.8--------65

21.51 €

1 5 Arbeitstage 125-------------Nein720.8NeinNein5"0.8-

Loading...

  1. 1

Technischer Support