Anwendung: Lochen von verschiedensten Materialien im Handwerk, der Industrie und in privaten Haushalten.
Ausfuehrung: Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen, Durchmesser: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.
Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung für eine echte Einhandbedienung.
Kopfform: Größenkennzeichen der Lochpfeifen im Sichtfenster.
Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
28402
Material | Spezialstahl | Inhalt(Stk.) | 1 | Hersteller Teilenummer | 28402 |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | vernickelt | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 225 | Artikelausführung | Revolver Form des Loches |
Lochgröße | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 4,5 mm | Gewicht(g) | 325 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Revolverlochzange Professional, die Teilenummer ist 28402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften