Wiha Rundzange Professional ESD runde, kurze Backen

Wiha Rundzange Professional ESD runde, kurze Backen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.

Normen: DIN ISO 9655.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26804

Teilenummer
26804
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.09 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Werkzeugstahl DIN-Norm DIN ISO 9655 EN-Norm EN 61340-5-1
Backenform Gerade Hersteller Teilenummer 26804 Materialeigenschaften vergütet | C45
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 120 Artikelausführung Rundzange Einsatzbereich (Zange) ESD
Standards DIN ISO 9655 Gewicht(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Rundzange Professional ESD runde, kurze Backen, die Teilenummer ist 26804.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26804.

Technischer Support