Wiha Abisolierzange Classic

Wiha Abisolierzange Classic

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.

Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5743.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26845
27368
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

16.36 €

1 5 Arbeitstage Nein

17.77 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 160 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 6 1/2" Durchmesser max(mm) 5
Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 0 Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 10 Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 0 - 10
Abisolierbereich Durchmesser min. – max. (mm)(mm) 0 - 5 Abisolierbereich Durchmesser max. (mm) 5 Abisolierbereich Durchmesser min. 0

Technischer Support