Wiha Abisolierzange Professional electric

Wiha Abisolierzange Professional electric

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Abisolierung mehrerer Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26847
27437
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Querschnitt max. (mm²)
(mm²)
Querschnitt min. – max. SB - Verpackung

24.29 €

1 5 Arbeitstage --Nein

25.61 €

1 5 Arbeitstage 10- 10Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 160 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 6 1/2" Durchmesser max(mm) 5
Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 0 Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 10 Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 0 - 10
Abisolierbereich Durchmesser min. – max. (mm)(mm) 0 - 5 Werkzeug für Elektrik Ja Abisolierbereich Durchmesser max. (mm) 5
Abisolierbereich Durchmesser min. 0

Technischer Support