Vereinfacht Ihre Arbeit: Flache Klauen ermöglichen einfaches Entfernen von Nagelschellen und Nägeln.
Steigert Ihre Effizienz: Perfekte Balance dank optimaler Gewichtsverteilung für eine effektive Handhabung.
Verbessert die Zugänglichkeit: Perfekt geeignet für den Einsatz in beengtem Arbeitsumfeld durch Kombination von eckiger und runder Kopfform.
Steigert Ihre Arbeitsqualität: Flacher Boden des Hammerstiels ermöglicht beschädigungsfreies Platzieren von Kabeln und Dübeln.
Anwendung: Zum einfachen Entfernen von Nagelschellen und Nägeln, Platzieren von Kabeln und Dübeln. Ideal für den Einsatz im beengten Arbeitsumfeld.
Gerade an Engstellen und in Ecken hat man mit herkömmlichen Schlosserhämmern kaum Zugang und hinterlässt nicht selten unschöne Spuren auf den umliegenden Flächen. Nicht so mit dem Elektrikerhammer von Wiha: Mit seiner U-förmigen Schlagfläche bietet er optimale Zugänglichkeit zu engen Räumen. Zudem vereint der Hammer ergonomische Handhabung, ausgewogene Gewichtsverteilung sowie die Möglichkeit zum Entfernen von Befestigungselementen wie Nagelschellen. Mit optimal austarierter Gewichtsverteilung verspricht er die perfekte Balance zum Schlagen und ermüdungsarmem Arbeiten. Mithilfe der flachen, geraden Klauen am Hammerkopf können Nagelschellen auch an schwer erreichbaren Stellen entfernt und Nägel schnell und einfach aus der Wand gezogen werden. Weiterhin können mit dem flachen Boden des Hammerstiels Kabel und Dübel platziert werden, ohne dass die Wand beschädigt wird. Dank dem griffigen, ergonomisch gestalteten Stiel liegt der Elektrikerhammer perfekt in der Hand und ermöglicht einen sicheren Halt beim Schlagen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42071
Gesamtlänge (mm)(mm) | 283 | Höhe des Hammerkopfes(mm) | 23.9 | VDE zertifiziert | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Ja | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf, die Teilenummer ist 42071.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42071.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften