Ersatzteil: Schwingungsdämpfender und ergonomisch geformter Holzstiel mit besonderer Oberflächenbehandlung aus hochwertigem Hickory-Holz.
GS-geprüft.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02113 |
02114 |
02115 |
02116 |
02117 |
28051 |
28052 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material (Griff) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | VDE zertifiziert | SB - Verpackung | ESD Artikel | mit Batterie | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 295 | 295 | Nein | Nein | Nein | Nein | 25 | |||
5.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 320 | 320 | Nein | Nein | Nein | Nein | 30 | |||
6.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hickory | 335 | Hammergriff | 123 | 335 | 335 | - | - | - | - | 40 | |||
6.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hickory | 335 | Hammergriff | 133 | 335 | 335 | - | - | - | - | 50 | |||
8.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hickory | 360 | Hammergriff | 165 | 360 | 360 | - | - | - | - | 60 | |||
20.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 800 | 800 | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 | |||
26.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 900 | 900 | Nein | Nein | Nein | Nein | 100 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material (Griff)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Höhe des Hammerkopfes(mm)
VDE zertifiziert
SB - Verpackung
ESD Artikel
mit Batterie
Durchmesser Schlagkopf
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften