Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
Wiha rückschlagfreier Vorschlaghammer
GS-geprüft.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02091 |
02101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kopf (Durchmesser) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 1000 | 100 | 6860 | 1000 | 210 | 100 | |||
175.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 880 | 80 | 4550 | 880 | 205 | 80 |
Loading...
Produkttyp | Fäustel | Material (Hammerkopf) | Polyurethan (PU) | Material (Griff) | Hickoryholz |
---|---|---|---|---|---|
Hammerfunktionen | Semihard | ohne Rückschlag | Material (Griff) | Hickory | Material (Hammerkopf) | Polyurethan |
Artikelausführung | Fäustel | VDE zertifiziert | Nein | SB - Verpackung | Nein |
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf (Durchmesser)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Höhe des Hammerkopfes(mm)
Durchmesser Schlagkopf
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften