Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Anwendung: Ideal für dosierte Positionsschläge, z.B. auf Werkstücke im Maschinenschraubstock oder bei Montagearbeiten. Mittelharte Hammerköpfe perfekt geeignet für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur und Blech- und Montagearbeiten.
Extra: Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten.
Gerade an empfindlichen Oberflächen ist die Wahl des richtigen Hammers entscheidend, um Beschädigungen zu vermeiden. Der rückschlagfreie Schonhammer mit Stahlrohrstiel ermöglicht dosierte Positionsschläge und schont die sensiblen Schlagflächen und Kanten durch sattes Aufschlagverhalten. Dank der speziellen Metallfüllung im Hammerkopf erlaubt der Schonhammer zudem völlig rückschlagfreies und gelenkschonendes Arbeiten. Zudem sorgt die um ca. 25% höhere Masse des Hammerkopfes für zusätzliche Power. Die gelben, mittelharten Schlagköpfe sind ideal für den universellen Einsatz geeignet, z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau sowie Blech- und Montagearbeiten. Weiterhin besticht der Hammer durch seinen Stahlrohrstiel mit ergonomischem, rutschfesten Griff. Die Hammerköpfe sind als Ersatzteile erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02122 |
02123 |
02124 |
02125 |
02126 |
02127 |
02128 |
02129 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kopf (Durchmesser) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 288 | 25 | 520 | 288 | 108 | 25 | |||
33.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 290 | 30 | 600 | 290 | 115 | 30 | |||
35.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 300 | 35 | 700 | 300 | 118 | 35 | |||
41.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 305 | 40 | 850 | 305 | 125 | 40 | |||
46.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 310 | 45 | 1060 | 310 | 130 | 45 | |||
51.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 365 | 50 | 1400 | 365 | 135 | 50 | |||
81.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 375 | 60 | 2050 | 375 | 165 | 60 | |||
122.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 385 | 70 | 2750 | 385 | 165 | 70 |
Loading...
Produkttyp | Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) | Material (Hammerkopf) | Polyurethan (PU) | Material (Griff) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Hammerfunktionen | Semihard | ohne Rückschlag | Material (Griff) | Stahl | Material (Hammerkopf) | Polyurethan |
Artikelausführung | Weicher Hammer | VDE zertifiziert | Nein | SB - Verpackung | Nein |
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf (Durchmesser)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Höhe des Hammerkopfes(mm)
Durchmesser Schlagkopf
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften