Wiha Schonhammer FibreBuzz® rückschlagfrei, sehr hart mit wechselbarem Schlagkopf

Wiha Schonhammer FibreBuzz® rückschlagfrei, sehr hart mit wechselbarem Schlagkopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Perfekte Balance dank optimaler Gewichtsverteilung für eine effektive Handhabung.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Langlebig und robust dank fiberglasverstärktem Kunststoff.

Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.

Senkt Ihre Kosten: Bei Fehlschlägen schützt vollständige Kunststoff-Ummantelung die Werkstücke vor Beschädigung.

Erleichtert die Handhabung: Äußerst griffiger, sicherer Halt bei öligen und nassen Händen dank rutschfestem Griff.

Anwendung: Zum dosierten Positionieren und Fügen von Werkstücken.
Die weißen Schlagköpfe sind ideal geeignet für die Metallverarbeitung, den Werkzeug- und Formenbau, Montage und Demontagearbeiten in der Bauindustrie, sowie den Garten- und Landschaftsbau.

Gerade an empfindlichen Oberflächen ist die Wahl des richtigen Hammers entscheidend, um Beschädigungen zu vermeiden. Der rückschlagfreie Schonhammer ermöglicht dosierte Positionsschläge und schont die sensiblen Schlagflächen und Kanten durch ein sattes Aufschlagverhalten. Die spezielle Metallkugelfüllung im Hammerkopf verhilft dem Schonhammer zu völlig rückschlagfreiem und gelenkschonendem Arbeiten. Weiterhin besticht der Hammer durch seinen hochwertigen Kunststoff-Fiberglasstiel, der neben seinem geringen Gewicht durch das hohle Griffdesign eine nahezu unzerbrechliche Robustheit aufweist und somit Langlebigkeit garantiert. Der vollständig ummantelte fiberglasverstärkte Kunststoffstiel aus Polyamid sorgt dabei für eine höhere Sicherheit gegen potenzielle Beschädigungen, sollten bspw. Metallteile mit den zu bearbeitenden Werkstücken in Berührung kommen. Des Weiteren gewährleistet die starke Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel höchste Sicherheit während des Arbeitens, wobei die splitterfreien Nylonköpfe jederzeit selbständig ausgetauscht werden können. Die Gummierung des ergonomisch geformten Mehrkomponentengriffs sorgt für einen griffigen, rutschfesten Griff, der selbst bei öligen oder feuchten Händen einen sicheren Halt beim Schlagen gewährleistet. Dabei schont die ergonomische Griffgestaltung die Gelenke bei jeder Bewegung. Der in dem speziellen Design integrierte Aufprallschutz schützt gleichzeitig das Werkstück wie auch den Hammer vor Beschädigungen.

GS Standard gemäß DIN 5134

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44598

Teilenummer
44598
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 320 Höhe des Hammerkopfes(mm) 120 VDE zertifiziert Nein
SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Durchmesser Schlagkopf 40

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schonhammer FibreBuzz® rückschlagfrei, sehr hart mit wechselbarem Schlagkopf, die Teilenummer ist 44598.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44598.

Technischer Support