Wiha Schonhammer Safety mittelweich/mittelhart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

Wiha Schonhammer Safety mittelweich/mittelhart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.

Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.

GS-geprüft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26434
26435
26437
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kopf (Durchmesser)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Gewicht
(g)
Gesamtlänge (mm)
(mm)
Höhe des Hammerkopfes
(mm)
Durchmesser Schlagkopf

18.77 €

1 5 Arbeitstage 30290303002908730

25.25 €

1 5 Arbeitstage 403254064032511040

46.85 €

1 5 Arbeitstage 6040060170040015060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) Material (Hammerkopf) Polyurethan (PU) / Sonstige Material (Griff) Hickoryholz
Hammerfunktionen Halbhart | mittelweich Material (Griff) Hickory Material (Hammerkopf) Polyurethan| Gummi
Artikelausführung Weicher Hammer VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein
ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support