Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
GS-geprüft.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26582 |
26644 |
26645 |
26646 |
26647 |
26648 |
26657 |
26658 |
26659 |
26660 |
26661 |
26674 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hammerfunktionen | Material (Griff) | Material (Hammerkopf) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | VDE zertifiziert | SB - Verpackung | ESD Artikel | mit Batterie | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.62 € | 2 | 3 Arbeitstage | Halbhart | mittelweich | Hickory | Polyurethan| Gummi | 490 | 80 | Weicher Hammer | 3000 | 490 | 185 | - | - | - | - | 80 | |||
21.75 € | 5 | 3 Arbeitstage | Semisoft | Hickory | PVC | 290 | 30 | Weicher Hammer | 300 | 290 | 87 | - | - | - | - | 30 | |||
29.57 € | 5 | 3 Arbeitstage | Semisoft | Hickory | PVC | 325 | 40 | Weicher Hammer | 640 | 325 | 110 | - | - | - | - | 40 | |||
46.90 € | 2 | 3 Arbeitstage | Semisoft | Hickory | PVC | 360 | 50 | Weicher Hammer | 1100 | 360 | 131 | - | - | - | - | 50 | |||
60.31 € | 2 | 3 Arbeitstage | Semisoft | Hickory | PVC | 400 | 60 | Weicher Hammer | 1700 | 400 | 150 | - | - | - | - | 60 | |||
91.19 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 185 | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 | |||
19.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | Halbhart | mittelweich | Hickory | Polyurethan| Gummi | 290 | 30 | Weicher Hammer | 300 | 290 | 87 | - | - | - | - | 30 | |||
26.04 € | 5 | 3 Arbeitstage | Halbhart | mittelweich | Hickory | Polyurethan| Gummi | 325 | 40 | Weicher Hammer | 640 | 325 | 110 | - | - | - | - | 40 | |||
38.60 € | 2 | 3 Arbeitstage | Halbhart | mittelweich | Hickory | Polyurethan| Gummi | 360 | 50 | Weicher Hammer | 1100 | 360 | 131 | - | - | - | - | 50 | |||
51.00 € | 2 | 3 Arbeitstage | Halbhart | mittelweich | Hickory | Polyurethan| Gummi | 400 | 60 | Weicher Hammer | 1700 | 400 | 150 | - | - | - | - | 60 | |||
93.95 € | 2 | 3 Arbeitstage | Mittelweich | halbweich | Hickory | Gummi | Polyamid | 840 | 80 | Fäustel | 3450 | 840 | 185 | - | - | - | - | 80L | |||
103.60 € | 2 | 3 Arbeitstage | Semisoft | Hickory | Polyamid | 840 | 80 | Fäustel | 3450 | 840 | 185 | - | - | - | - | 80L |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hammerfunktionen
Material (Griff)
Material (Hammerkopf)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Höhe des Hammerkopfes(mm)
VDE zertifiziert
SB - Verpackung
ESD Artikel
mit Batterie
Durchmesser Schlagkopf
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften