Erfüllt Ihre Ansprüche: Blauer Kopf / weich: z.B. für Möbel- und Innenausbau, leichte Montagearbeiten. Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
GS-geprüft.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26649 |
26650 |
26651 |
26652 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kopf (Durchmesser) (mm) | Material (Hammerkopf) | Material (Hammerkopf) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Polyurethan (PU) / Sonstige | Polyurethan| Elastomer | 290 | 30 | 300 | 290 | 87 | 30 | |||
23.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Sonstige | Elastomer | Gummi | 325 | 40 | 640 | 325 | 110 | 40 | |||
32.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Polyurethan (PU) / Sonstige | Polyurethan| Elastomer | 360 | 50 | 1100 | 360 | 131 | 50 | |||
41.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Polyurethan (PU) / Sonstige | Polyurethan| Elastomer | 400 | 60 | 1700 | 400 | 150 | 60 |
Loading...
Produkttyp | Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) | Material (Griff) | Hickoryholz | Hammerfunktionen | Weich | mittelweich |
---|---|---|---|---|---|
Material (Griff) | Hickory | Artikelausführung | Weicher Hammer | VDE zertifiziert | Nein |
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf (Durchmesser)(mm)
Material (Hammerkopf)
Material (Hammerkopf)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Höhe des Hammerkopfes(mm)
Durchmesser Schlagkopf
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften