Wiha Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 32-tlg. inkl. Funktionstasche

Wiha Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 32-tlg. inkl. Funktionstasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem und wechselbare Steckschlüsseleinsätze.

Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Material: Außen: Antirutsch PVC Lederimitat
Innen: Polyester 600D mit PVC Beschichtung

Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 32-tlg. Set deckt alle gängigen Schraubprofile ab und ist somit flexibel einsetzbar. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Als Träger eines Design-Awards begeistert die Tasche von Wiha neben dem patentierten Design, auch durch multifunktionale Einsetzbarkeit. Ein weiterer Pluspunkt ist die multifunktionale Einsetzbarkeit der Tasche. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Das Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können die Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden. Für feine und filigrane Verschraubungen ist der PicoFinish® Handgriff ideal geeignet. Der große SoftFinish® Längsgriff kommt zum Einsatz, wenn in Kombination mit den größeren slimBits Profilen beim Verschrauben mehr Kraft aufgebracht werden muss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Die 6 mm slimBits und Steckschlüsseleinsätze sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,0 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,5 mm (43090)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 6,0 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 7,0 mm (43092)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 8,0 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 10,0 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 11,0 mm (43096)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 13,0 mm (43098)
  • 1x Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel (43139)
  • 1x Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm (43292)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® slimVario® electric
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby
  • 1x Funktionstasche leer (43474)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43465

Teilenummer
43465
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

266.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein VDE zertifiziert Ja Werkzeug für Elektrik Ja
SB - Verpackung Nein Volumen (Liter) 2.85

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 32-tlg. inkl. Funktionstasche, die Teilenummer ist 43465.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43465.

Technischer Support