Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Maße: 68 x 49,7 x 33,6 cm
Anwendung: Für die strukturierte und ordentliche Aufbewahrung eines umfangreichen Werkzeugsortiments.
Anwendung: Für den schnellen und einfachen Transport von Werkzeug.
Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL 4 electric von Wiha mit einem umfangreichen Werkzeugsortiment, genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Dank der extra großen Räder ist es ein Leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Durch die umfangreiche Ausstattung des XXL 4 electric hat man für jede Anwendung das passende Werkzeug stets griffbereit. Ergonomische Schraubendreher, innovative Zangenlösungen, ein mobiles Schraubendreher und Bit Set slimVario® für den schnellen Serviceeinsatz, und viele weitere Werkzeuge erleichtern den Arbeitsalltag spürbar. Dabei schützen die vollisolierten Werkzeuge den Anwender bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Gleichzeitig werden Muskeln und Sehnen durch das ergonomische Handwerkzeugkonzept von Wiha, gerade bei Arbeiten im Dauereinsatz, bemerkbar geschont. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45734
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeugkoffer Set XXL 4 electric, 80-tlg. inkl. Koffer, die Teilenummer ist 45734.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45734.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften