Wiha Werkzeugrucksack electric 27-tlg.

Wiha Werkzeugrucksack electric 27-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Separates Laptop-/Bürofach: Großes Rückenfach, so ist das Werkzeug getrennt von Laptop und Dokumenten aufzubewahren.

Viel zusätzlicher Stauraum: Das Innere des Rucksacks bietet viel Platz für weiteres Material.

Stabile, wasserfeste Unterschale: Die widerstandsfähige Unterschale hält das Werkzeug trocken.

Gut organisiert - einfache Entnahme: Alle Werkzeuge lassen sich leicht herausnehmen und zurückstecken.

77 Aufbewahrungs- und 30 flexible Anbringungsmöglichkeiten: Freiheit bei der individuellen Bestückung.

Stabiler Stand: Die Unterschale sorgt dafür, dass der Rucksack beim Öffnen sicher stehen bleibt.

Anwendung: Der Rucksack eignet sich ideal für die mobile Anwendung und bietet maximale Freiheiten für Hände und Einsatzort.

Wer alle Hände voll zu tun hat, braucht zwei frei Hände. Der Elektriker Werkzeugrucksack von Wiha ist die perfekte Lösung und gewährt mit seinem geschützten Design grenzenlose Freiheiten. Das ausgefeilte Fächersystem bietet eine übersichtliche Organisation und eine einfache Entnahme der Werkzeuge. Bei 1/3 Öffnung des Rucksacks bietet er zudem eine praktische Schnellzugriffmöglichkeit. Die insgesamt 77 Aufbewahrungs- und 30 flexiblen Anbringungsmöglichkeiten ermöglichen Individualisierungsmöglichkeiten mit weiterem Werkzeug und Zubehör. Die robuste Unterschale des Rucksacks mit einem stabilen Stand sorgt dafür, dass der Rucksack im geöffneten Zustand sicher steht. Zudem bewährt sich diese dank des widerstandsfähigen Materials in nassen und schmutzigen Arbeitsverhältnissen. Weiter ist der Werkzeugrucksack nicht nur die Werkstatt für unterwegs, sondern auch ein mobiles Büro. Ein Laptop- und Bürofach ermöglicht die geschützte und saubere Unterbringung von Laptop, Handy und Dokumenten, getrennt von den Werkzeugen. Für komfortables Tragen bietet der Rucksack verstellbare und atmungsaktive Trageelemente sowie einen robusten, rutschfesten Griff. Höchste Qualitätsansprüche erfüllt er dank hochwertigem Obermaterial 1680D und YKK-Reisverschlüssen. Für private oder empfindliche Gegenstände bietet der Rucksack zudem separate, gepolsterte Fächer. Der Rucksack enthält für jegliche Schraubarbeiten neben dem zehnteiligen Stiftschlüssel Set auch sechs ergonomische Schraubendreher und den kompakten PocketMax®, welche dank VDE-Zertifizierung für sicheres und geschütztes sorgen. Sicheres Arbeiten gewähren zusätzlich die isolierte Kombi- und Flachrundzange sowie der Seitenschneider. Alle Halte-, Zuführ- und Schneidaufgaben können so bewältigt werden. Die Wiha Wasserwaage, der Elektriker Gliedermaßstab sowie das Abisolier-Multitool runden das mobile Sortiment für den Elektriker ab. Individuell erweiterbar ist der Rucksack zuletzt dank des universellen Molle-Systems. Für die praktischen Schlaufen gibt es im Internet zahlreiches Zubehör, um den Rucksack zu ergänzen und zu erweitern (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit dem Profi Werkzeugrucksack und seiner mobilen Ausstattung an hochwertigen Wiha Werkzeugen haben Sie immer überall alles dabei!

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Flachrundzange Industrial electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (33178)
  • 1x Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
  • 1x Kombizange Industrial electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (33186)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
  • 1x Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296)
  • 1x Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185)
  • 1x Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
  • 1x Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45528

Teilenummer
45528
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

438.96 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeugrucksack electric 27-tlg., die Teilenummer ist 45528.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45528.

Technischer Support