Wiha Bodenfach Trennwände für Werkzeugkoffer XXL III

Wiha Bodenfach Trennwände für Werkzeugkoffer XXL III

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Mehrere kleine Fächer sorgen für eine strukturierte Aufteilung des Kofferbodens damit der Anwender eine Übersicht über die Werkzeuge erhält.

Ersatz-Trennwände zur Unterteilung des Bodenfachs des Werkzeugkoffers XXL III von Wiha. Enthält 2 je Größe Stück.
1) Maße: 50,7 x 6,4 cm
2) Maße: 22 x 6,4 cm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44570

Teilenummer
44570
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 508 ESD Artikel Nein Gesamtlänge(mm) 25
Höhe(mm) 65 Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bodenfach Trennwände für Werkzeugkoffer XXL III, die Teilenummer ist 44570.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44570.

Technischer Support