Anwendung: Ausziehbarer Teleskopgriff zum Ziehen des Werkzeugkoffers XXL III.
Stabiler Tritt für hochgelegene Arbeiten mit dem Werkzeugkoffer XXL III.
Ersatz-Griff und -Stufe für den Werkzeugkoffer XXL III von Wiha. Enthält 1 Stück.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44568
Breite(mm) | 604 | ESD Artikel | Nein | Gesamtlänge(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 268 | Werkzeug für Elektrik | Nein | SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ausziehbarer Griff und Stufe für Werkzeugkoffer XXL III, die Teilenummer ist 44568.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44568.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften