Anwendung: Mit dem Griff lässt sich der Werkzeugkoffer zu den verschiedensten Einsatzorten tragen.
Ersatz-Griff für den Werkzeugkoffer XXL III von Wiha. Der Griff kann an der Seite des ausziehbaren Griffs, sowie an der Vorderseite eingesetzt werden. Enthält 1 Stück.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44554
Breite(mm) | 21.5 | ESD Artikel | Nein | Gesamtlänge(mm) | 85.5 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 193 | Werkzeug für Elektrik | Nein | SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Griff für Werkzeugkoffer XXL III, die Teilenummer ist 44554.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44554.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften