Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Anwendung: Für den sicheren Verschluss des Werkzeugkoffers XXL III.
Ersatzdeckel für den Werkzeugkoffer XXL III mit bereits vormontierten Verschlüssen, inklusive Scharniere zur sicheren Montage am Korpus des Koffers. Enthält 1 Stück.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44854
Breite(mm) | 455 | ESD Artikel | Nein | Gesamtlänge(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 675 | Werkzeug für Elektrik | Nein | SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Kofferdeckel für Werkzeugkoffer XXL III, die Teilenummer ist 44854.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44854.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften