Wiha Gummifüße des Korpusses des Werkzeugkoffers XXL III

Wiha Gummifüße des Korpusses des Werkzeugkoffers XXL III

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Die Gummifüße gleichen beim Liegen des Koffers mit eingeklappten Beinen den Höhenunterschied zwischen dem erhöhten Hinterrad und der Vorderseite aus. Dadurch liegt der Koffer auf einer horizontalen Ebene.

Ersatz-Gummifüße für den Korpus des Werkzeugkoffers XXL III. Enthält 2 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44561

Teilenummer
44561
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 29 ESD Artikel Nein Gesamtlänge(mm) 42
Höhe(mm) 36 Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Gummifüße des Korpusses des Werkzeugkoffers XXL III, die Teilenummer ist 44561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44561.

Technischer Support