Wiha slimBit-Box leer 2-tlg. mit Gürtelhalter

Wiha slimBit-Box leer 2-tlg. mit Gürtelhalter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff.

Erleichtert die Handhabung: Komfortable Aufbewahrung von 12 slimBits - direkt am Gürtel bedienbar.

Anwendung: Geeignet zur Aufbewahrung von Wiha slimBits. Ideal für den mobilen Einsatz.

Das Set mit zwei slimBit-Boxen und Gürtelhalter ist die perfekte Lösung für eine geordnete und leicht bedienbare Aufbewahrung von 12 slimBits. Die smarte Bitbox gewährt eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile. Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz.

Nicht passend für Bits mit 1/4" Aufnahme.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 2x slimBit-Box, leer
  • 1x Gürtelhalter für slimBit-Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43164

Teilenummer
43164
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein
SB - Verpackung Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha slimBit-Box leer 2-tlg. mit Gürtelhalter, die Teilenummer ist 43164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43164.

Technischer Support