Wiha Standbeingelenk-Abdeckung für Werkzeugkoffer XXL III

Wiha Standbeingelenk-Abdeckung für Werkzeugkoffer XXL III

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Zur Abdeckung der Gelenke der Beine des Werkzeugkoffers XXL III. Die Abdeckung schützt die Gelenke der Beine vor Beschädigung und Verschmutzung.

Ersatzabdeckung für das Gelenk an den Standbeinen des Werkzeugkoffer XXL III von Wiha. Passend für alle 4 Beine. Enthält 2 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44567

Teilenummer
44567
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.79 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 15 ESD Artikel Nein Gesamtlänge(mm) 1
Höhe(mm) 52 Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Standbeingelenk-Abdeckung für Werkzeugkoffer XXL III, die Teilenummer ist 44567.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44567.

Technischer Support