Wiha Werkzeugkoffer Basic Set L mechanic 36-tlg.

Wiha Werkzeugkoffer Basic Set L mechanic 36-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Maße: Innen: 42 x 30 x 16 cm / Außen: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm

Anwendung: Die Basisausstattung für den mobilen Mechaniker - auch ideal für einen perfekten Berufsstart.

Material: Polypropylen

Im mobilen Einsatz ist es nicht leicht alle nötigen Werkzeuge bei sich zu tragen und gleichzeitig Ordnung zu bewahren. Mit dem Werkzeugkoffer Basic hat der mobile Mechaniker eine überzeugende Ausstattung und verliert dabei nicht die Übersicht. Für die optimale Grundausstattung ist der handliche Werkzeugkoffer mit einem Sortiment aus hochwertigen Handwerkzeugen bestückt. Von ergonomischen Schraubendrehern, über eine Auwahl an Zangen bis hin zu einem Ringratschen-Gabelschlüssel Set hat der Anwender für jede Arbeitssituation das passende Werkzeug zur Hand. Darüber hinaus bietet der Koffer dank weiterer Schlaufen und zusätzlichem Stauraum reichlich Platz für die weitere, individuelle Zusatzausrüstung. Der aus Polypropylen hergestellte Koffer garantiert Robustheit und kann dank der integrierten Ösen mit Vorhängeschlössern gegen Diebstahl gesichert werden (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten). Für das angenehme Tragegefühl sorgt der ergonomische Zweikomponentengriff. Auch für Flüge ist der Werkzeugkoffer Basic dank Luftdruckausgleichsventil bestens geeignet und kann mit vorhandenem, selbst beschriftbarem Namensschild eindeutig dem Eigentümer zugeordnet werden. Zertifiziert nach der Schutzklasse IP 67 ist der Werkzeugkoffer von Wiha staub- und wasserdicht. Mit seinen 20 l Fassungsvolumen und einer zulässigen Tragfähigkeit von bis zu 14,2 kg ist er für verschiedenste Einsatzbedingungen gewappnet.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter magnetisch Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
  • 1x Bit Set FlipSelector Standard 25 mm gemischt 13-tlg. 1/4" C6,3 (39078)
  • 1x Locksmith Hammer 300g
  • 1x Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (41272)
  • 1x Kraftkombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8" (32319)
  • 1x Wasserpumpenzange Industrial durchgesteckt 250 mm (32342)
  • 1x Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185)
  • 1x Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)
  • 1x Koffer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45531

Teilenummer
45531
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

385.43 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeugkoffer Basic Set L mechanic 36-tlg., die Teilenummer ist 45531.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45531.

Technischer Support