Wiha Werkzeugkoffer XXL III leer

Wiha Werkzeugkoffer XXL III leer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schont Ihre Gesundheit: Auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände rollt der Trolley-Koffer dank großer Räder komfortabel und leichtgängig.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit ausgeklappten Beinen dient der Koffer als stabiler und rutschsicherer Tritt für hochgelegene Arbeiten.

Steigert Ihre Arbeitsqualität: Material auf der Baustelle exakt absägen dank V-förmiger Kerbung mit Skala im Kofferdeckel.

Schont Ihre Gesundheit: Erhöhte Entnahmeposition von Werkzeugen aus dem Koffer aufgrund ausklappbarer Beine.

Maße: 68,5 x 50,1 x 34,5 cm

Anwendung: Für die strukturierte und ordentliche Aufbewahrung eines umfangreichen Werkzeugsortiments.

Anwendung: Für den schnellen und einfachen Transport von Werkzeug.

Material: Koffer & Deckel: PP (Polypropylen)

Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL III von Wiha mit genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Zudem enthält er speziell entwickelte Werkzeugtafeln, die einem umfassenden Werkzeugsortiment Platz und Ordnung bieten. Dank der extra großen Räder ist es ein leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44129

Teilenummer
44129
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

780.23 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Ja
SB - Verpackung Nein Volumen (Liter) 52.5

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeugkoffer XXL III leer, die Teilenummer ist 44129.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44129.

Technischer Support