Wiha Werkzeug Set Elektriker Competence XL gemischt, 81-tlg. inkl. Koffer

Wiha Werkzeug Set Elektriker Competence XL gemischt, 81-tlg. inkl. Koffer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Koffer: Robust, groß, stabil und sicher mit Deckelbremse.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Werkzeug schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Gasdruckdämpfer halten den Deckel in allen Positionen und reduzieren die Verletzungsgefahr beim Schließen.

Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke. Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.

Schont Ihre Gesundheit: Tragegurt ermöglicht den einfachen Transport des Werkzeugkoffers und hält Hände für andere Materialien frei.

Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird.

Steigert Ihre Effizienz: Design und Funktion der Werkzeugeinlagen gewährleisten den schnellen und einfachen Zugang zum Werkzeug.

Erhöht Ihre Flexibilität: Viel Platz für Zusatzwerkzeug und besonders großer Stauraum für Kleinteile und Maschinen.

Anwendung: Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Komplettausrüstung für den professionellen Elektriker im mobilen Einsatz.

Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.

Material: Gehäuse aus Polypropylen (PP)

Die Werkzeugeinlagen des 80-teiligen Elektriker Competence XL-Koffer sind mit Blick auf eine effiziente Arbeitsweise so konzipiert, dass alle Werkzeuge schnell und einfach zugänglich sind. Durch die umfangreiche Ausstattung haben Elektriker für jede Anwendung das passende Utensil parat, wie zum Beispiel den Magazin Bithalter LiftUp electric, vollisolierte Schraubendreher aus der Wiha Slim Familie oder die Installationszange TriCut. Der große Stauraum der Werkzeugkoffer bietet zudem viel Platz für weitere Kleinteile und Maschinen. Die aus robustem Polypropylen Kunststoff bestehenden Koffer sind zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und verhindern, dass er automatisch zufällt. Quetschungen an Fingern oder andere Verletzungen werden dadurch minimiert.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 125 mm (00856)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 8,0 mm x 125 mm (00859)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 10,0 mm x 125 mm (00861)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (35392)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 100 mm (35503)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
  • 1x Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits (38611)
  • 1x Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (01418)
  • 1x Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417)
  • 1x Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
  • 1x Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125 mm, 5" (36189)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)
  • 1x Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
  • 1x Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26708)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
  • 1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
  • 1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)
  • 1x Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 220 mm, 0.14 - 16 (33844)
  • 1x Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43798)
  • 1x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
  • 1x Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27057)
  • 1x Schaltschrank-Wasserwaage 20 cm (36859)
  • 1x Koffer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40523

Teilenummer
40523
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

887.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Ja
SB - Verpackung Nein Volumen (Liter) 29.3

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Elektriker Competence XL gemischt, 81-tlg. inkl. Koffer, die Teilenummer ist 40523.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40523.

Technischer Support