Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.
Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Die Werkzeug-Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff.
Ausfuehrung: Taschenformat ca. 33 x 27 x 6 cm.
Ausfuehrung: Gewicht 2120 g.
Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
Das 13-tlg. Werkzeugset umfasst ausgewählte Handwerkzeuge für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish® electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Zudem beinhaltet die Werkzeugtasche einen Kabelschneider, eine Flachrundzange sowie einen Kraftseitenschneider mit DynamicJoint® Technologie zur optimalen Übertragung der Handkraft. Weitere, speziell auf das Aufgabenfeld eines Elektrikers abgestimmte Werkzeuge vervollständigen das Werkzeugset
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36389
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Elektriker gemischt 13-tlg. inkl. Werkzeugmappe, die Teilenummer ist 36389.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36389.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften