Wiha Beine für Werkzeugkoffer XXL III (Seite des ausziehbaren Griffs)

Wiha Beine für Werkzeugkoffer XXL III (Seite des ausziehbaren Griffs)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Die ausklappbaren Beine ermöglichen dem Anwender durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge. Außerdem dient der Koffer dadurch als stabiler und rutschsicherer Tritt für hochgelegene Arbeiten.

Ersatz-Beine für den Werkzeugkoffer XXL III. Im Set ist 1 Ersatzbein inkl. Verbindungselement enthalten. Nur für die Beine auf der Seite des ausziehbaren Griffs des Werkzeugkoffers XXL III geeignet. Enhält 1 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44557

Teilenummer
44557
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.89 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 324 ESD Artikel Nein Gesamtlänge(mm) 150
Höhe(mm) 400 Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Beine für Werkzeugkoffer XXL III (Seite des ausziehbaren Griffs), die Teilenummer ist 44557.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44557.

Technischer Support