Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.
Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Die Werkzeug-Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff.
Ausfuehrung: Taschenformat ca. 33 x 27 x 5,5 cm.
Ausfuehrung: Gewicht 2000 g.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41241
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Elektriker gemischt, 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, die Teilenummer ist 41241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41241.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften