Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Die kleine Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte mit Zangen und Schraubendrehern.
Anwendung: Die kleine Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte mit Zangen und Schraubendrehern.
Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.
Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm.
Ausfuehrung: Gewicht 825 g.
Ausfuehrung: Einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit nach IEC 60900:2012.
Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
Das 7-tlg. Werkzeugset bietet die Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish® electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Der ebenfalls isolierte Kraftseitenschneider mit DynamicJoint Technologie, einer einzigartigen Gelenkkonstruktion für optimale Übertragung der Handkraft, rundet die Ausstattung der Werkzeugtasche ab.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33969
ESD Artikel | Nein | VDE zertifiziert | Ja | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Ja | SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Seitenschneider 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe, die Teilenummer ist 33969.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33969.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften