Wiha Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Flachrundzange, Seitenschneider 6-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Wiha Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Flachrundzange, Seitenschneider 6-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Ausfuehrung: VDE-Werkzeuge mit Schutzisolation 1.000 V AC, GS-geprüft.

Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm.

Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.

Ausfuehrung: Einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit nach IEC 60900:2012.

Das 6-tlg. Werkzeugset bietet die Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish® electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Der ebenfalls isolierte Kraftseitenschneider mit DynamicJoint Technologie, einer einzigartigen Gelenkkonstruktion für optimale Übertragung der Handkraft, rundet die Ausstattung der Werkzeugtasche ab.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Werkzeugmappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26755

Teilenummer
26755
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.91 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein VDE zertifiziert Ja mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Ja SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Flachrundzange, Seitenschneider 6-tlg. inkl. Werkzeugmappe, die Teilenummer ist 26755.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26755.

Technischer Support