Wiha Werkzeug Set ESD Zangen, Schraubendreher, Pinzette 10-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Wiha Werkzeug Set ESD Zangen, Schraubendreher, Pinzette 10-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Die wichtigsten Werkzeuge für die Handbestückung von elektronischen Komponenten und Re-Work Tätigkeiten.

Ausfuehrung: Robuste und platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge in ESD-fähiger Tasche.

Ausfuehrung: ESD-Werkzeuge gefertigt nach IEC 61340-5-1.

Inhalt:

  • 1x Flachrundzange Professional ESD gerade Form 120 mm, 4 3/4" (26799)
  • 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2" (26821)
  • 1x Universalpinzette Professional ESD Typ AA 130 mm (32318)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 2,0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 2,5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD TORX® T5 x 40 mm (43698)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD TORX® T6 x 40 mm (43699)
  • 1x Werkzeugmappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43994

Teilenummer
43994
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.96 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Ja mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein
SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set ESD Zangen, Schraubendreher, Pinzette 10-tlg. inkl. Werkzeugmappe, die Teilenummer ist 43994.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43994.

Technischer Support