Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.
Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Ausgesuchte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.
Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff.
Ausfuehrung: Taschenformat ca. 33 x 27 x 6 cm.
Ausfuehrung: Gewicht 2100 g.
Das 33-tlg. Werkzeugset bietet die Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen von Mechanikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Die für ihre besonders gute Ergonomie ausgezeichneten Schraubendreher SoftFinish® in verschiedenen Griffgrößen ermöglichen ein komfortables, ermüdungsfreies Schrauben. Der Stiftschlüsselhalter ErgoStar, der eine komfortable Entnahme aller Stiftschlüssel durch eine einzige Drehung ermöglicht, ist ein weiteres Highlight dieses Werkzeugsets. Zudem ist ein Kraftseitenschneider mit Öffnungsfeder und DynamicJoint® Technologie, einer einzigartigen Gelenkkonstruktion für optimale Übertragung der Handkraft enthalten. Außerdem runden eine Wasserpumpenzange mit Classic-Griff, ein Bit Set FlipSelector sowie viele weitere Werkzeuge die Ausstattung des Werkzeugsets ab.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36390
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Mechaniker gemischt, 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, die Teilenummer ist 36390.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36390.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften