Anwendung: Die ausklappbaren Beine ermöglichen dem Anwender durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge. Außerdem dient der Koffer dadurch als stabiler und rutschsicherer Tritt für hochgelegene Arbeiten.
Ersatz-Beine für den Werkzeugkoffer XXL III. Im Set ist 1 Ersatzbein inkl. Verbindungselement enthalten. Nur für die Beine auf der Seite der Räder des Werkzeugkoffers XXL III geeignet. Enhält 1 Stück.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44558
Breite(mm) | 324 | ESD Artikel | Nein | Gesamtlänge(mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 400 | Werkzeug für Elektrik | Nein | SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Beine für Werkzeugkoffer XXL III (Rad-Seite), die Teilenummer ist 44558.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44558.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften