Wiha Werkzeug Set Mechaniker Schraubendreher, Kombizange 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Wiha Werkzeug Set Mechaniker Schraubendreher, Kombizange 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen dank der Wiha Kombinationszange.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Ausgesuchte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.

Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.

Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm.

Ausfuehrung: Gewicht 875 g.

Tasche:

Tasche:

Tasche:

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (30826)
  • 1x Werkzeugmappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33970

Teilenummer
33970
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.93 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein
SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Mechaniker Schraubendreher, Kombizange 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe, die Teilenummer ist 33970.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33970.

Technischer Support