Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Steigert Ihre Effizienz: Platzsparende Werkzeugtasche vom Komplettset abnehmbar und separat nutzbar.
Anwendung: Grundausstattung für den Service-Techniker.
Anwendung: Geeignet für die elektrische und elektronische Wartung von Maschinen und Komponenten.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Ausfuehrung: Kombinierte Laptop-/ Werkzeug-Tasche, ideal für den Service-Techniker.
Ausfuehrung: Vollständig aufklappbar mit Reißverschluss.
Ausfuehrung: Mehrere Einsteckfächer für Handwerkzeuge, Laptop und Dokumente.
Ausfuehrung: Ausreichend Platz für individuelle Zusatzbestückungen.
Ausfuehrung: Werkzeugseitentasche durch Reißverschluss entnehm- und separat nutzbar.
Ausfuehrung: Laptop-Tasche geeignet für alle gängigen Laptops.
Ausfuehrung: Taschenformat ca. 47x35x22 cm.
Ausfuehrung: Gewicht 5000 g.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43879
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Werkzeug für Elektrik | Ja |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Service-Techniker gemischt 30-tlg. inkl. Tasche, die Teilenummer ist 43879.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43879.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften