Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Steigert Ihre Effizienz: 4 in 1: Rundabmantler, Längsabmantler, Hakenmesser und Abisolierstation in einem Werkzeug.
Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Isolierte Werkzeuge für das Arbeiten an Ladesäulen und Wallboxen.
Die Montage und Inbetriebnahme von Wallboxen erfordert besondere Qualifikationen der Mitarbeiter sowie eine sichere, zertifizierte Ausrüstung. Mit dem Werkzeug Set hat der Anwender immer das richtige Werkzeug zur Hand. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Als Träger eines Design-Patentes begeistert die Tasche von Wiha durch multifunktionale Einsetzbarkeit. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Das Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden. Der Set-Inhalt kann vielseitig angewendet werden, so findet man auch für Tätigkeiten am Verteilerschrank immer das passende Werkzeug.
Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45289
ESD Artikel | Nein | Werkzeug für Elektrik | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Wallbox-Installation 23-tlg. inkl. Funktionstasche, die Teilenummer ist 45289.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45289.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften