Wiha Radhalterung für Werkzeugkoffer XXL III (Vorderseite)

Wiha Radhalterung für Werkzeugkoffer XXL III (Vorderseite)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Zum Befestigen des Rads des Werkzeugkoffers XXL III an der Vorderseite.

Ersatz-Radhalterung für den Werkzeugkoffer XXL III von Wiha. Kann ausschließlich für das Rad an der Vorderseite verwendet werden. Enthält 1 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44556

Teilenummer
44556
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 179 ESD Artikel Nein Gesamtlänge(mm) 61
Höhe(mm) 202 Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Radhalterung für Werkzeugkoffer XXL III (Vorderseite), die Teilenummer ist 44556.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44556.

Technischer Support