Teilenummer
|
---|
ARCALUB-C8-2P |
ARCALUB-C8-2P-OIL |
ARCALUB-C8-4P |
ARCALUB-C8-4P-OIL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl Pumpenkörper | Anzahl Auslässe | Schmierstoffvolumen (cm³) | Schmiermedium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,056.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | 4 | 800 | ≤ NLGI 3 (Eignungsprüfung erforderlich) | ||
2,500.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | 4 | 1000 | Schmieröl > 68 mm²/s | ||
2,434.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 800 | ≤ NLGI 3 (Eignungsprüfung erforderlich) | ||
2,987.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 1000 | Schmieröl > 68 mm²/s |
Loading...
Einsatztemperatur, min.(°C) | -20 | Einsatztemperatur, max.(°C) | 70 | Anzahl Schmierstellen: mit Progressivverteilern | > 16 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Schmierstellen: mit Splittern | ≤ 16 | Stromaufnahme (DC 24 V)(mA) | ≤ 350 | Anzahl Schmierstellen: direkt | ≤ 8 |
Dosiermenge (pro Auslass und Hub/Impuls)(cm³) | 0.15 | Abmessungen(mm³) | 158 x 273 x 152 | Betriebsdruck, max.(bar) | 70 |
Gehäusewerkstoff | Aluminium (pulverbeschichtet), Polyamid | Betriebsspannung(V) | DC 24 | Fehlermeldung | Leerstand, Gegendruck, interner Fehler (SPS) |
Überwachung: Druck | integriert, elektronisch | Überwachung: Füllstand | integriert, Reedkontakt | Schutzklasse | IP65 |
Anschlussstecker für Multifunktionsschnittstelle | M12 x 1, 4-polig | Steuerung (integriert) | mikroelektronisch | Verbindung | PA-Schlauch |
Funktionsprinzip | Kolbenpumpe | Steuerung (extern) | SPS | Einbaulage | senkrecht |
Gewicht(kg) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl Pumpenkörper
Anzahl Auslässe
Schmierstoffvolumen(cm³)
Schmiermedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften