Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARCALUB-X.PROGDIV-3X-RIGHT-0,05CCM
Dosiergenauigkeit | +/-10 % | Betriebsdruck, max.(bar) | 100 | Dosiervolumen(cm³) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusewerkstoff | Aluminium | Werkstoff: Schlauchanschlussteile | Messing vernickelt | Betriebsdruck, erforderlich(bar) | bis zu 10 |
Gewicht(kg) | 0,2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Progressivverteiler für Schmierstoffgeber, die Teilenummer ist ARCALUB-X.PROGDIV-3X-RIGHT-0,05CCM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCALUB-X.PROGDIV-3X-RIGHT-0,05CCM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften